AVTB-RA, 1/2# NPT. PİRİNÇ SICAK. DÜZENLEYİCİ, SOĞUTMA, 77-
003N6252RA
1/2# NPT. PİRİNÇ SICAK. DÜZENLEYİCİ, SOĞUTMA, 77-
003N6252RA
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | 1/2# NPT. PİRİNÇ SICAK. DÜZENLEYİCİ, SOĞUTMA, 77- |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | NPT 1/2 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 0.0 m |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi | NBR / DZR pirinç BS 2872 / CZ132 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.90 m³/h |
| Material Description | 1/2" NPT. BRASS TEMP. REG.COOLING, 77- |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | ETA VA 1.54/18952 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| Sensör bağlantısı | M14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.5 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Soğuk |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 180 mm |
| Tepki süresi açma [sn.] | 3 " |
| Tepki süresi kapatma [sn.] | 3 " |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | AVTB-RA |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
| Vana konisi malzemesi | NBR kauçuk |
| Vana yatağı malzemesi | Cr Ni çelik W.no 1.4301 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.71 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Net ağırlık | 1.71 Kilogram |