PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Dıştan diş
003N5115
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m dış G dnş
003N5115
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m dış G dnş |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1 A |
| Bağlantı standardı | ISO 228/1 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 20 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dönüş sınırlayıcı fonksiyonu | Hayır |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Evet |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 2.0 m |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi | NBR / DZR pirinç BS 2872 / CZ132 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 3.40 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G return |
| Montaj versiyonu | Dönüş |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | ETA VA 1.54/18952 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensör bağlantısı | M14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık kontrolü | Evet |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.5 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Sensör sıcak |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 180 mm |
| Tepki süresi açma [sn.] | 3 " |
| Tepki süresi kapatma [sn.] | 3 " |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | AVTB (fast) |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç BS 2872/CZ132 |
| Vana konisi malzemesi | NBR kauçuk |
| Vana yatağı malzemesi | Cr Ni çelik W.no 1.4301 |
| Zaman sabiti [sn.] | 3 " |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.552 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.474 Kilogram |
| Hacim | 4.082 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |