PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Dıştan diş
003N5039
AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m dış G dnş, I-p
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AVTB
003N5039
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m dış G dnş, I-p |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | G 3/4 A |
| Bağlantı standardı | ISO 228/1 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| Debi kontrolü | Hayır |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dönüş sınırlayıcı fonksiyonu | Hayır |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Fonksiyon | Sıcaklık kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 2.0 m |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
| Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi | NBR / DZR pirinç BS 2872 / CZ132 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.90 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Onay standardı | ETA VA 1.54/18952 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| Sensör bağlantısı | M14x1 / R1/2 dış dişli, DIN 2999 |
| Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık kontrolü | Evet |
| Sıcaklık sensörü çapı [mm] | 9.5 mm |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Soğuk |
| Sıcaklık sensörü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
| Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] | 180 mm |
| Tepki süresi açma [sn.] | 3 " |
| Tepki süresi kapatma [sn.] | 3 " |
| Ürün grubu | Temperature controllers |
| Ürün tipi | AVTB (fast) |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç BS 2872/CZ132 |
| Vana konisi malzemesi | NBR kauçuk |
| Vana yatağı malzemesi | Cr Ni çelik W.no 1.4301 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.001 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.001 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 3.584 Litre |
| EAN/UPC | 5702428486927 |