Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Daldırma kovanları, Ürün tipi için: AVT, 210 mm, R 3/4, Paslanmaz çelik

065-4417

Dal.kovanı,AVT,16mm,SS(Sensör 210),PN25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDal.kovanı,AVT,16mm,SS(Sensör 210),PN25
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuR 3/4
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MalzemePaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiDaldırma kovanları
Ürün tipi içinAVT
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]50 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]32 mm
Uzunluk [mm]210.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.202 Kilogram
Net ağırlık0.177 Kilogram
Hacim0.256 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm