Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Daldırma kovanları, Ürün tipi için: AVT, 210 mm, R 3/4, Pirinç

065-4416

Dal.kovanı,AVT,16mm,Pirinç(Sens.210),PN25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDal.kovanı,AVT,16mm,Pirinç(Sens.210),PN25
Bağlantı boyutuR 3/4
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MalzemePirinç
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
Önemli özellikler
Değer
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiDaldırma kovanları
Ürün tipi içinAVT
Uygun vana çapı [mm] [Maks.]50 mm
Uygun vana çapı [mm] [Min.]32 mm
Uzunluk [mm]210.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.207 Kilogram
Net ağırlık0.177 Kilogram
Hacim4.546 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm