Daldırma kovanları, Ürün tipi için: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Pirinç
065-4414
Dal.kovanı, AVT; RAVI/K, 9.5mm,Pirinç(Sens.170)PN25
065-4414
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Dal.kovanı, AVT; RAVI/K, 9.5mm,Pirinç(Sens.170)PN25 |
| Bağlantı boyutu | R 1/2 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Basınç, nominal [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Malzeme | Pirinç |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Product line | District Energy Controls |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af |
| SCIP dosyası ürün adı | Imm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25 |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Daldırma kovanları |
| Ürün tipi için | AVTRAVI/K |
| Uygun vana çapı [mm] [Maks.] | 25 mm |
| Uygun vana çapı [mm] [Min.] | 15 mm |
| Uzunluk [mm] | 170.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.143 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.13 Kilogram |
| Hacim | 0.251 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |