Daldırma kovanları, Ürün tipi için: AVTB, RAVI, 182 mm, Pirinç
013U0290
AVTB,RAVI sensör kovanı.1/2pirinç182
013U0290
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVTB,RAVI sensör kovanı.1/2pirinç182 |
| Bağlantı boyutu | Rp ½ / M14 x 1mm |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 11 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Malzeme | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | AVTB,RAVI Im.pock.1/2brass182ex.gland |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Daldırma kovanları |
| Ürün tipi için | AVTB, RAVI |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uzunluk [mm] | 182.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.13 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.128 Kilogram |
| Hacim | 0.098 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421510131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |