TPC
003L3965
TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
003L3965
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| Ürün grubu | Termostatik aktüatörler |
| Ürün tipi | TPC |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.075 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.058 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.387 Litre |
| EAN/UPC | 5715255102526 |