TPC
003L3964
Flow activator TPC
003L3964
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akış etkinleştirici TPC |
| Bağlantı tipleri | Pin-lock with O ring |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Akış aktüatörü |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Flow activator TPC |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Actuators - Temperature |
| Ürün tipi | TPC |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.32 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.312 Kilogram |
| Hacim | 0.387 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |