IHPT Termost. akt., standart sensörlü
003L3833
IHPT Termost. akt., standart sensörlü
003L3833
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | IHPT Termost. akt., standart sensörlü |
| Ambalaj başına düşen miktar | 15 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| İmpuls tüpü malzemesi | Bakır malz. No 2.0090 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 0.6 m |
| Material Description | IHPT Thermost. act. w.standard sensor |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 45 °C |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Termostatic elements |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.215 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.196 Kilogram |
| Hacim | 1.725 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421554401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |