Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

Daldırma kovanları, Ürün tipi için: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Paslanmaz çelik

003G1412

Daldırma kovanı, AFT, R1Z, SS, PN40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDaldırma kovanı, AFT, R1Z, SS, PN40
Bağlantı boyutuR1" DIN2999
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]24 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MalzemePaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiDaldırma kovanları
Ürün tipi içinAFT
Uygun vana basıncı [bar] [Maks.]16 bar
Uygun vana basıncı [bar] [Min.]16 bar
Uzunluk [mm]401.0 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.619 Kilogram
Net ağırlık0.36 Kilogram
Hacim10.416 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm