Daldırma kovanları, Ürün tipi için: AFT, 401 mm, R1" DIN2999
003G1399
Daldırma kovanı, AFT, R1Z, Bronz, PN40
003G1399
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Daldırma kovanı, AFT, R1Z, Bronz, PN40 |
| Bağlantı boyutu | R1" DIN2999 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 24 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Malzeme | Bronze |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Immersion pocket, AFT, R1Z, Bronze, PN40 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Daldırma kovanları |
| Ürün tipi için | AFT |
| Uygun vana basıncı [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Uygun vana basıncı [bar] [Min.] | 16 bar |
| Uzunluk [mm] | 401.0 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.65 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.566 Kilogram |
| Hacim | 10.752 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |