RA, RLV-KB, ¾", Düz
015G5328
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5328
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| Ambalaj Tipi | Kutu |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click + RLV-KB 3/4" S |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9016 |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV tipi | RLV-KB |
| SCIP dosya no. | 0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| SCIP dosyası ürün adı | Redia & RLV-KB 3/4" Set |
| Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.] | 28 °C |
| Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.] | 8 °C |
| Sensör Ortamı | Sıvı |
| Sensör Tasarımı | Danfoss Redia® |
| Sensör türü | Tümleşik sensör |
| Set içeriği | 2-elements |
| Tasarım | Düz |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | TRV set |
| Ürün tipi | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| Uzatma parçası tipi | Rakorsuz |
| Vana bağlantısı tipi | RA |
| Vana boyutu | ¾" |
| Vana tipi | vana yok |
| Zero-blocking | No |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.467 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.429 Kilogram |
| Hacim | 0.793 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |