Danfoss logo
Regus RA nut +RA-N+RLV-S 15 S_Left

RA-N, RLV-S, DN 15, Düz

015G5304

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSet with Danfoss Regus® sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
Ambalaj TipiKutu
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
Response time [m]22 min
RLV tipiRLV-S
SCIP dosya no.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
Önemli özellikler
Değer
SCIP dosyası ürün adıRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]28 °C
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]8 °C
Sensör OrtamıSıvı
Sensör TasarımıDanfoss Regus®
Sensör türüTümleşik sensör
Set içeriği3-elements
TasarımDüz
UL markNo
Ürün grubuTRV set
Ürün tipiDanfoss Regus® + RA-N + RLV-S
Uzatma parçası tipiO-halka ile
Vana bağlantısı tipiRA
Vana boyutuDN 15
Vana tipiRA-N
Zero-blockingNo

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.621 Kilogram
Net ağırlık0.569 Kilogram
Hacim1.028 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424625078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm