RA, Düz
015G5340
RA-K coupling set with Danfoss React™ sensor.
015G5340
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | RA-K coupling set with Danfoss React™ sensor. |
| Ambalaj Tipi | Kutu |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | RA-K Coupling set + React RA click |
| Product line | Mechanical TRV |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9016 |
| Response time [m] | 15 min |
| RLV tipi | RLV yok |
| SCIP dosya no. | 72b4c090-7997-410a-b612-9352733b4058 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| SCIP dosyası ürün adı | React & RA-K Coupling Set |
| Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.] | 28 °C |
| Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.] | 8 °C |
| Sensör Ortamı | Sıvı |
| Sensör Tasarımı | Danfoss React™ |
| Sensör türü | Tümleşik sensör |
| Set içeriği | 2-elements |
| Tasarım | Düz |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | TRV set |
| Ürün tipi | Danfoss React™ + other valves |
| Uzatma parçası tipi | Standart |
| Vana bağlantısı tipi | RA |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana tipi | RA-K |
| Zero-blocking | No |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.83 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.765 Kilogram |
| Hacim | 1.183 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |