Danfoss logo
ARV22 AUTO BY-PASS

AVDO, 22 mm, Köşe, Dıştan diş, Dıştan diş

099-106300

ARV22 AUTO BY-PASS

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaARV22 AUTO BY-PASS
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Ayar [bar] [Maks.]0.50 bar
Ayar [bar] [Min.]0.05 bar
Bağlantı boyutu dış22 mm
Bağlantı boyutu iç22 mm
Bağlantı tipleriDişli
Bağlantılar22mm
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]4 bar
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Çıkış bağlantısı tipiDıştan diş
Önemli özellikler
Değer
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]0.50 bar
Giriş bağlantısı tipiDıştan diş
Material DescriptionARV22 AUTO BY-PASS
Product lineMechanical TRV
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
TasarımKöşe
UL markNo
Ürün grubuAutomatic Bypass Control
Ürün tipiAVDO
Vana boyutu22 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.273 Kilogram
Net ağırlık0.252 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.372 Litre
EAN/UPC5013567999620