Danfoss logo
Spring adjustable AFP(B)(Q)(D)SAF, red

SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², KIRMIZI

003G1037

SAF PB25 1-6 80cm2 kırmızı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSAF PB25 1-6 80cm2 kırmızı
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]80 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]6.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]1.00 bar
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]25 bar
Çap [mm] [Maks.]80 mm
Çap [mm] [Min.]40 mm
Önemli özellikler
Değer
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]6.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]1.00 bar
Gövde MalzemesiÇelik, malz. No. 1.0338, çinko kaplamalı ve sarı kromat
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionSAF PB25 1-6 80cm2 red
Montaj versiyonuAkış
Product lineDistrict Energy Controls
RenkKIRMIZI
Ürün grubuActuators - Pressure Flow
Ürün tipiSAF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık11.347 Kilogram
Net ağırlık11.347 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim26.485 Litre
EAN/UPC5702421808511