Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6981

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]12.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]3.00 bar
Basınç sınıfıPN 25
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs değerleri [m³/s]2.50 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVD
Vana boyutuDN 15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.457 Kilogram
Net ağırlık5.416 Kilogram
Hacim10.944 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104096773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm