Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Debi [m3/sa.]: 0.16 - 3.5

003H7086

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Basınç sınıfıPN 25
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]3.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]3.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.16 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 20/6,3 /0,2 thread flo/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQM-W
Vana boyutuDN 20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.59 Kilogram
Net ağırlık3.41 Kilogram
Hacim9.541 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104093970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm