Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Debi [m3/sa.]: 0.2 - 4.5

003H7083

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Basınç sınıfıPN 25
Çap [mm]25 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]4.50 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.20 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.38
Kavitasyon faktörü %250.64
Kavitasyon faktörü %500.57
Kavitasyon faktörü %750.55
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQM-W
Vana boyutuDN 25

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.129 Kilogram
Net ağırlık3.129 Kilogram
Hacim9.562 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm