Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.07 - 1.6

003H7080

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Basınç sınıfıPN 25
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]1.60 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]1.60 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.07 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVQM-W
Vana boyutuDN 15

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.906 Kilogram
Net ağırlık2.906 Kilogram
Hacim9.59 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm