AHQM, PN 16, DN 65, Debi [m3/sa.]: 4 - 20, Flanş, Montaj versiyonu: serbest
003L3604
AHQM PN16 65/50/0,3 flanş gidiş/dnş
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AHQM (DN 15-100)
003L3604
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AHQM PN16 65/50/0,3 flanş gidiş/dnş |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | None |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç kontrolörü | Hayır |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 65 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi [m3/sa.] | 20.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Maks.] | 20.00 m³/h |
| Debi [m3/sa.] [Min.] | 4.00 m³/h |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.30 bar |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Fonksiyon | Dahili kontrol vanalı debi kontrolör |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon VSP - P | Hayır |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kaçak oranı [% Kvs] | 0.05 |
| Kavitasyon faktörü | 0.60 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 50.00 m³/h |
| Material Description | AHQM PN16 65/50/0,3 flange flow/ret |
| Mil pozisyonu | Normalde açık |
| Montaj versiyonu | serbest |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sızdırmazlık CV malzemesi | Metal |
| Sızdırmazlık DP malzemesi | EPDM |
| Strok [mm] | 15.00 mm |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AHQM |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 65 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi CV malzemesi | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
| Vana konisi DP malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4305 |
| Vana yatağı malzemesi | Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4305 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 36 Kilogram |
| Net ağırlık | 36 Kilogram |
| Hacim | 62.4 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |