Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Debi [m3/sa.]: 38 - 285, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003G6204

AFQM PN25 200/320/0.5 flanş akış/dönüş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AFQM / AFQM 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFQM PN25 200/320/0.5 flanş akış/dönüş
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]285.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]285.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]38.00 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü %1000.16
Kavitasyon faktörü %250.20
Kavitasyon faktörü %500.31
Kavitasyon faktörü %750.29
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
Montaj versiyonuserbest
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dosyası ürün adıAFQM DN65-400
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAFQM
Vana boyutuDN 200

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık390 Kilogram
Net ağırlık390 Kilogram
Hacim508.8 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm