Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, Debi [m3/sa.]: 12 - 91, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003G6066

AFQM PN16 125/160 /0,5 flanş gidiş/dnş
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: AFQM / AFQM 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFQM PN16 125/160 /0,5 flanş gidiş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM (Sürgü, fiber takviyeli)
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 16
Basınç tahliye sistemi kontrol vanası içiKörükler (Paslanmaz çelik M. No. 1.4571)
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]125 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]91.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]91.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]12.00 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.50 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]15.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.01
Kavitasyon faktörü0.30
Kavitasyon faktörü %1000.26
Kavitasyon faktörü %250.30
Kavitasyon faktörü %500.46
Kavitasyon faktörü %750.48
Kvs değerleri [m³/s]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sızdırmazlık CV malzemesiEPDM
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Strok [mm]20.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAFQM
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 125
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi CV malzemesiPaslanmaz çelik malz. No. 1.4404
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4021

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık152 Kilogram
Net ağırlık152 Kilogram
Hacim643.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm