Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Debi [m3/sa.]: 2 - 16, Flanş, Montaj versiyonu: serbest

003G1099

AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla gdş/dnş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla gdş/dnş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör boyutu [cm2]250 cm²
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiNone
Bağlantı boyutuDN 50
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüHayır
Basınç sınıfıPN 40
Basınç, nominal [bar]40 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]16.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]16.00 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]2.00 m³/h
Debi kontrolüEvet
Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar]0.20 bar
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
FonksiyonDahili kontrol vanalı debi kontrolör
Fonksiyon VSP - PHayır
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.01
Kavitasyon faktörü0.50
Kvs değerleri [m³/s]32.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla flow/ret
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP25
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dosyası ürün adıAFQM-W KF2 PN40
Strok [mm]12.00 mm
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAFQM-W KF2
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiDökme çelik GP240GH (GS-C 25)
Vana konisi DP malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4404

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık45 Kilogram
Net ağırlık45 Kilogram
Hacim63.855 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421809136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm