Danfoss logo
Self-acting differential pressure and temperature controller with flow limitation type AVPBT-F with protection cap

AVPBT-F, PN 25, DN 15, Debi [m3/sa.]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Dıştan diş, G 3/4 A, Montaj versiyonu: Dönüş

003H6586

AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 dişli, dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 dişli, dönüş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiFixed
Bağlantı boyutuG 3/4 A
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi [m3/sa.]1.40 m³/h
Debi [m3/sa.] [Maks.]1.60 m³/h
Debi [m3/sa.] [Min.]0.07 m³/h
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb sanal0.2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]20.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]0.50 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.50 bar
FonksiyonDebi sınırlayıcılı fark basınç ve sıcaklık kontr.
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QEvet
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.02
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.41
Kavitasyon faktörü %250.69
Kavitasyon faktörü %500.62
Kavitasyon faktörü %750.60
Kvs değerleri [m³/s]2.50 m³/h
Material DescriptionAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuDönüş
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVPBT-F
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz CuSn5ZnPb (Rg5)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.116 Kilogram
Net ağırlık3.116 Kilogram
Hacim9.59 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421541050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm