HPBV, Basınç, nominal [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6006
High pressure by-pass valve
003H6006
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | High pressure by-pass valve |
| Ambalaj başına düşen miktar | 15 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 32 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | 00250837 DN250 SS +GEAR L 530 H405 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | HPBV |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.944 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.942 Kilogram |
| Hacim | 1.119 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |