Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flanş, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 flanş dönüş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flanş dönüş
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Aktüatör diyafram malzemesiEPDM
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuG 2 1/2 A
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç kontrolörüFark basınç kontrolörü
Basınç sınıfıPN 25
Basınç, nominal [bar]25 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]16.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]2.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.30 bar
FonksiyonFark basınç kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Önemli özellikler
Değer
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kaçak oranı [% Kvs]0.05
Kavitasyon faktörü0.60
Kavitasyon faktörü %1000.34
Kavitasyon faktörü %250.58
Kavitasyon faktörü %500.52
Kavitasyon faktörü %750.50
Kvs değerleri [m³/s]25.00 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flange return
Mil pozisyonuNormalde açık
Montaj versiyonuDönüş
PN alternatif VSP16
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Sızdırmazlık DP malzemesiEPDM
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVP
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiFerro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi DP malzemesiÇinko - pirinç CuZn36Pb2As
Vana yatağı malzemesiPaslanmaz çelik, malz. No. 1.4571

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.172 Kilogram
Net ağırlık14.172 Kilogram
Hacim25.38 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm