AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²
003G5599
Fonksiyon: Debi kontrolör
003G5599
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Aktüatör boyutu [cm2] | 320 cm² |
| Aktüatör diyafram malzemesi | EPDM (Sürgü, fiber takviyeli) |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ayar tipi | Fixed |
| Basınç kontrolörü | Yok |
| Basınç sınıfı | PN 40 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Çap [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Çap [mm] [Min.] | 150 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Evet |
| Debi sınırlandırıcı fark basıncı - dpb [bar] | 0.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Fonksiyon | Debi kontrolör |
| Gövde Malzemesi | Çelik, malz. No: 1.0345, çinko kaplama |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring |
| Montaj (gidiş / dönüş) | flow |
| Montaj versiyonu | serbest |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Actuators - Pressure Flow |
| Ürün tipi | AFQ 2 |
| Uygulama | Merkezi ısıtma ve soğutma |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 19.857 Kilogram |
| Net ağırlık | 15.5 Kilogram |
| Hacim | 44.882 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162374733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |