Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Ürün tipi için: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Düş.Akt.Ayr.parçası PN25 3-11 SAVA-D

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDüş.Akt.Ayr.parçası PN25 3-11 SAVA-D
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.]11.00 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.]3.00 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]11.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]3.00 bar
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Product lineDistrict Energy Controls
Ürün grubuAccessories - SAC
Ürün tipiActuators and adjustment parts
Ürün tipi içinSAVA, SAVD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.623 Kilogram
Net ağırlık4.623 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim7.9 Litre
EAN/UPC5702421553039