10 mm, G 1/4, Paslanmaz çelik
003G1831
003G1831
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Aktüatör boyutu | 160 cm² |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | G 1/4 |
| Basınç, nominal [bar] | 40 bar |
| Çap [mm] | 10 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN50 |
| Product line | District Energy Controls |
| Ürün grubu | Accessories - SAC |
| Ürün tipi | Impulse tubes |
| Ürün tipi için | AFPQ 2 |
| Vana boyutu için | DN 50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.47 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.45 Kilogram |
| Hacim | 1.76 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |