Danfoss logo
4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, PN 10, DN 40, 25 m³/h, Rp 1 1/2

065Z0416

HRB 4 PN10 40/25 rotary 4 yollu Rp1 1/2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHRB 4 PN10 40/25 rotary 4 yollu Rp1 1/2
Akış karakteristiğiS karakteristik
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]110 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuRp 1 1/2
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 10
Basınç, nominal [bar]10 bar
Çalışma torku [Nm]5 N-m
Çap [mm]40 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]2.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]1.0 bar
Kvs değerleri [m³/s]25.00 m³/h
Material DescriptionHRB 4 PN10 40/25 rotary 4-way Rp1 1/2
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP6
Port sayısı4
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]1.0
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dosyası ürün adıHRB HRE HFE
Sürgü pabucu malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ürün grubuMotorized control valves
Ürün tipiHRB 4
UygulamaIsıtma
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.945 Kilogram
Net ağırlık1.9 Kilogram
Hacim2.144 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104033747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm