HRB 3 PN10 32/16 rotary 3 yollu Rp1 1/4
065Z0408
HRB 3 PN10 32/16 rotary 3 yollu Rp1 1/4
065Z0408
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | HRB 3 PN10 32/16 rotary 3 yollu Rp1 1/4 |
| Akış karakteristiği | S karakteristik |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 110 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | Rp 1 1/4 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç, nominal [bar] | 10 bar |
| Çalışma torku [Nm] | 5 N-m |
| Çap [mm] | 32 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Kvs değerleri [m³/s] | 16.00 m³/h |
| Material Description | HRB 3 PN10 32/16 rotary 3-way Rp1 1/4 |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 6 |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | Ayırma: 0.02Karıştırma: 0.05 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dosyası ürün adı | HRB HRE HFE |
| Sürgü pabucu malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | HRB 3 |
| Uygulama | Isıtma |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vana konisi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.342 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.089 Kilogram |
| Hacim | 2.246 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033662 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |