Danfoss logo
HRB 3, HRB 4 rotary vanalar-product-category

HRB 3, HRB 4 rotary vanalar

Danfoss HRB rotary vanalar esas olarak, belirli bir sızıntı seviyesinin kabul edilebilir olduğu ve tanımlı bir kontrol karakteristiği gerekmeyen ısıtma sistemlerinde akış sıcaklığının düzenlenmesi için tasarlanmıştır. HRB rotary vanalar, AMB 162 ve AMB 182 elektrikli aktüatörlerle birlikte kullanılabilir.

Ana veriler:

  • DN 15–50
  • kVS 0.4-40 m3/sa
  • PN 10
  • Tmaks =110 °C
  • 3 yollu veya 4 yollu
  • S karakteristiği

Features and benefits

  • Sınıfında en düşük sızıntı seviyesi
  • Benzersiz konum göstergesi(aktüatör monte edildiğinde de görünür)
  • Ergonomik kol
  • Kolay montaj
  • Karıştırma ve yönlendirme uygulamaları için
  • İç dişli bağlantı