Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 100/225 rotary 3 yollu, Flanş

065Z0435

HFE 3 PN6 100/225 rotary 3 yollu, Flanş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHFE 3 PN6 100/225 rotary 3 yollu, Flanş
Akış karakteristiğiS karakteristik
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]110 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuPN 6
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç, nominal [bar]6 bar
Çalışma torku [Nm]10 N-m
Çap [mm]100 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]0.5 bar
Önemli özellikler
Değer
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]0.5 bar
Kvs değerleri [m³/s]225.00 m³/h
Material DescriptionHFE 3 PN6 100/225 rotary 3-way Flange
Mil malzemesiPaslanmaz çelik
Montaj versiyonuAkış
Port sayısı3
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]Ayırma: 0.5Karıştırma: 1.0
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dosyası ürün adıHRB HRE HFE
Sürgü pabucu malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiHFE 3
UygulamaIsıtma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık33.442 Kilogram
Net ağırlık22 Kilogram
Hacim99.578 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104033525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm