VZL 3 PN16 15/0,4 3 yollu yataklı düz uçlu
065Z2081
VZL 3 PN16 15/0,4 3 yollu yataklı düz uçlu
065Z2081
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VZL 3 PN16 15/0,4 3 yollu yataklı düz uçlu |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | G 1/2 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 25.00 bar |
| Fonksiyon | Karışım vanası |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kontrol oranı | 30:1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değeri (B-AB) [m³/sa.] | 0.25 m³/h |
| Kvs değerleri [m³/s] | 0.40 m³/h |
| Material Description | VZL 3 PN16 15/0,4 3-way seated flat end |
| Mil konumu | A-AB: Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | serbest |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| Strok [mm] | 2.80 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | VZL 3 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Sıcak su |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana konisi malzemesi | Pirinç |
| Vana mili malzemesi | Pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.29 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.29 Kilogram |
| Hacim | 0.634 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |