Danfoss logo
3-way valve type VZL 3 with protection cap

VZL 3 PN16 15/0,25 3 yollu yataklı düz uçlu

065Z2080

VZL 3 PN16 15/0,25 3 yollu yataklı düz uçlu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVZL 3 PN16 15/0,25 3 yollu yataklı düz uçlu
Akış karakteristiğiLineer
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuG 1/2
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]25.00 bar
FonksiyonKarışım vanası
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kontrol oranı30:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değeri (B-AB) [m³/sa.]0.25 m³/h
Kvs değerleri [m³/s]0.25 m³/h
Material DescriptionVZL 3 PN16 15/0,25 3-way seated flat end
Mil konumuA-AB: Normalde kapalı
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı3
Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs]1.0
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.05
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
Strok [mm]2.80 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVZL 3
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPSıcak su
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.297 Kilogram
Net ağırlık0.267 Kilogram
Hacim0.634 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421535387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm