Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

HVZ 4 PN16 20/4 2 yollu yataklı, düz uçlu

065Z5521

HVZ 4 PN16 20/4 2 yollu yataklı, düz uçlu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaHVZ 4 PN16 20/4 2 yollu yataklı, düz uçlu
Akış karakteristiğiLogaritmik
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuG 3/4
Bağlantı tipleriDıştanthread ISO 228/1
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonKarışım vanası
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]1.0 bar
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]2.5 bar
Kontrol oranı50:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değeri (B-AB) [m³/sa.]2.50 m³/h
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionVZ 4 PN16 20/4 2-way seated flat end
Mil konumuA-AB: Normalde kapalı
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı4
Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs]1.0
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.05
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
Strok [mm]5.50 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVZ 4
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPSıcak su
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik
Vana yatağı malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.64 Kilogram
Net ağırlık0.64 Kilogram
Hacim0.56 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421526712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm