VZ 2 PN16 15/1,6 2 yollu yataklı, düz uçlu
065Z5314
VZ 2 PN16 15/1,6 2 yollu yataklı, düz uçlu
065Z5314
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VZ 2 PN16 15/1,6 2 yollu yataklı, düz uçlu |
| Akış karakteristiği | Logaritmik |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 2 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | G 1/2 |
| Bağlantı tipleri | Dıştanthread ISO 228/1 |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 3.50 bar |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kontrol oranı | 50:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.60 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | HVAC VZ2 DN15/1.6 flat |
| Mil konumu | A-AB: Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | serbest |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | cb9e2c0e-7928-4986-bab7-ea704308b5c8 |
| SCIP dosyası ürün adı | VZ 2 PN16 15/1.6 2-way seated flat end |
| Strok [mm] | 5.50 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | VZ 2 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Sıcak su |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vana konisi malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Vana yatağı malzemesi | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.385 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.372 Kilogram |
| Hacim | 0.338 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |