Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 15/0,63 2 yollu yataklı, düz uçlu

065Z5312

VZ 2 PN16 15/0,63 2 yollu yataklı, düz uçlu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVZ 2 PN16 15/0,63 2 yollu yataklı, düz uçlu
Akış karakteristiğiLogaritmik
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]2 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuG 1/2
Bağlantı tipleriDıştanthread ISO 228/1
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]3.50 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kontrol oranı50:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]0.63 m³/h
Material DescriptionVZ 2 PN16 15/0,63 2-way seated flat end
Mil konumuA-AB: Normalde kapalı
Montaj versiyonuserbest
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]0.05
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
Strok [mm]5.50 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVZ 2
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPSıcak su
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana konisi malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik
Vana yatağı malzemesiDZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.385 Kilogram
Net ağırlık0.38 Kilogram
Hacim0.338 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421526507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm