Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN50/40 dış dişli

065Z0140

VRG2 PN16 DN50/40 dış dişli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVRG2 PN16 DN50/40 dış dişli
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuG 2 3/4
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.40
Kontrol oranı100:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]40.00 m³/h
Material DescriptionVRG2 PN16 DN50/40 ext.thread
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs]1.0
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958
SCIP dosyası ürün adıVRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread
Strok [mm]15.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVRG 2
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.969 Kilogram
Net ağırlık3.741 Kilogram
Hacim5.19 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421559789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm