Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN32/16 dış dişli

065Z0138

VRG2 PN16 DN32/16 dış dişli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVRG2 PN16 DN32/16 dış dişli
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuG 2
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]32 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.40
Kontrol oranı100:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]16.00 m³/h
Material DescriptionVRG2 PN16 DN32/16 ext.thread
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs]1.0
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP dosyası ürün adıVRG 2 PN16 DN25-32
Strok [mm]15.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVRG 2
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.624 Kilogram
Net ağırlık1.592 Kilogram
Hacim3.352 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421559741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm