Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/4 2 yollu yataklı, iç dişli

065Z0235

VRB 2 PN16 15/4 2 yollu yataklı, iç dişli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVRB 2 PN16 15/4 2 yollu yataklı, iç dişli
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuRp 1/2
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.40
Kontrol oranı50:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/4 2-way seated int. thr
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dosyası ürün adıVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Strok [mm]15.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVRB 2
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPSoğutulmuş su
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz, malz. No. 2.1096.1 (RG5)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.728 Kilogram
Net ağırlık0.685 Kilogram
Hacim1.522 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421559284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm