VRB 2 PN16 15/1 2 yollu yataklı, iç dişli
065Z0232
VRB 2 PN16 15/1 2 yollu yataklı, iç dişli
065Z0232
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VRB 2 PN16 15/1 2 yollu yataklı, iç dişli |
| Akış karakteristiği | Eşit yüzde |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | Rp 1/2 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 15 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
| Kontrol oranı | 50:1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.00 m³/h |
| Material Description | VRB 2 PN16 15/1 2-way seated int. thr |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | kabarcık sızdırmaz tasarım |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75 |
| SCIP dosyası ürün adı | VRB 2 PN16 15-x 2-way seated |
| Strok [mm] | 15.00 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | VRB 2 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Soğutulmuş su |
| Vana gövdesi malzemesi | Kızıl bronz, malz. No. 2.1096.1 (RG5) |
| Vana konisi malzemesi | Pirinç |
| Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.681 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.681 Kilogram |
| Hacim | 1.504 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |