Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 internal thread

VRB 3 PN16 15/1 3 yollu yataklı iç dişli

065Z0212

VRB 3 PN16 15/1 3 yollu yataklı iç dişli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVRB 3 PN16 15/1 3 yollu yataklı iç dişli
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı boyutuRp 1/2
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]15 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FonksiyonKarışım vanası
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]1.0 bar
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]4.0 bar
Kavitasyon faktörü0.40
Önemli özellikler
Değer
Kontrol oranı50:1
Kvs değerleri [m³/s]1.00 m³/h
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/1 3-way seated int. thr
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP10
Port sayısı3
Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs]1.0
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dosyası ürün adıVRB 3 PN16 DN15
Strok [mm]15.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVRB 3
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPSoğutulmuş su
Vana gövdesi malzemesiKızıl bronz, malz. No. 2.1096.1 (RG5)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.756 Kilogram
Net ağırlık0.756 Kilogram
Hacim1.466 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421559420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm