VRB 3 PN16 25/10 3 yollu yataklı dış dişli
065Z0157
VRB 3 PN16 25/10 3 yollu yataklı dış dişli
065Z0157
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VRB 3 PN16 25/10 3 yollu yataklı dış dişli |
| Akış karakteristiği | Eşit yüzde |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı boyutu | G 1 1/2 |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fonksiyon | Karışım vanası |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrol oranı | 100:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 10.00 m³/h |
| Material Description | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | kabarcık sızdırmaz tasarım |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073 |
| SCIP dosyası ürün adı | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Strok [mm] | 15.00 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | VRB 3 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Soğutulmuş su |
| Vana gövdesi malzemesi | Kızıl bronz, malz. No. 2.1096.1 (RG5) |
| Vana konisi malzemesi | Pirinç |
| Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.364 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.364 Kilogram |
| Hacim | 1.522 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |