Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN80/100 flanş

065Z0382

VL2 PN6 DN80/100 flanş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVL2 PN6 DN80/100 flanş
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç, nominal [bar]6 bar
Çap [mm]80 mm
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Önemli özellikler
Değer
Kavitasyon faktörü0.40
Kontrol oranı100:1
Kvs değerleri [m³/s]100.00 m³/h
Material DescriptionVL2 PN6 DN80/100 flange
Montaj versiyonuAkış
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
Strok [mm]20.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVL 2
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık23.4 Kilogram
Net ağırlık23.4 Kilogram
Hacim88.8 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104009346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm