VL2 PN6 DN65/63 flanş
065Z0381
VL2 PN6 DN65/63 flanş
065Z0381
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VL2 PN6 DN65/63 flanş |
| Akış karakteristiği | Eşit yüzde |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç, nominal [bar] | 6 bar |
| Çap [mm] | 65 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Fonksiyon | Basınç tahliyesi |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
| Kontrol oranı | 100:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 63.00 m³/h |
| Material Description | VL2 PN6 DN65/63 flange |
| Montaj versiyonu | Akış |
| Port sayısı | 2 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | kabarcık sızdırmaz tasarım |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| Strok [mm] | 20.00 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | VL 2 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Merkezi Isıtma |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | Pirinç |
| Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 18.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 14.2 Kilogram |
| Hacim | 88.8 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104008288 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |