Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 50/40 2 yollu yataklı, flanşlı

065Z0280

VF 2 PN16 50/40 2 yollu yataklı, flanşlı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVF 2 PN16 50/40 2 yollu yataklı, flanşlı
Akış karakteristiğiEşit yüzde
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Alternatif akışkan%50’ye kadar glikol karışımlı su
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç, nominal [bar]16 bar
Çap [mm]50 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]4.00 bar
FonksiyonBasınç tahliyesi
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.40
Kontrol oranı100:1
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]40.00 m³/h
Material DescriptionVF 2 PN16 50/40 2-way seated flange
Montaj versiyonuAkış
PN alternatif VSP10
Port sayısı2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]kabarcık sızdırmaz tasarım
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra kutusu malzemesiEPDM
SCIP dosya no.227fcb46-f645-465f-8926-3e76a6630b20
SCIP dosyası ürün adıVF 2 PN16 2-way seated flange
Strok [mm]15.00 mm
Ürün grubuDiğer vanalar
Ürün tipiVF 2
UygulamaIsıtma ve soğutma
Uygulama alternatifi VSPMerkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesiPik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Vana konisi malzemesiPirinç
Vana mili malzemesiPaslanmaz çelik

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.024 Kilogram
Net ağırlık8.285 Kilogram
Hacim11.163 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104007649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm