VF 3 PN16 50/40 3 yollu yataklı flanşlı
065Z0260
VF 3 PN16 50/40 3 yollu yataklı flanşlı
065Z0260
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | VF 3 PN16 50/40 3 yollu yataklı flanşlı |
| Akış karakteristiği | Eşit yüzde |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Alternatif akışkan | %50’ye kadar glikol karışımlı su |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç, nominal [bar] | 16 bar |
| Çap [mm] | 50 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fonksiyon | Karışım vanası |
| Fonksiyon 2 | Basınç tahliyesi |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontrol oranı | 100:1 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 40.00 m³/h |
| Material Description | VF 3 PN16 50/40 3-way seated flange |
| Montaj versiyonu | Akış |
| PN alternatif VSP | 10 |
| Port sayısı | 3 |
| Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] | kabarcık sızdırmaz tasarım |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra kutusu malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | 0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd |
| SCIP dosyası ürün adı | VF 3 PN16 3-way seated flange |
| Strok [mm] | 15.00 mm |
| Ürün grubu | Diğer vanalar |
| Ürün tipi | VF 3 |
| Uygulama | Isıtma ve soğutma |
| Uygulama alternatifi VSP | Merkezi Isıtma |
| Vana gövdesi malzemesi | Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vana konisi malzemesi | Pirinç |
| Vana mili malzemesi | Paslanmaz çelik |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.752 Kilogram |
| Net ağırlık | 12.622 Kilogram |
| Hacim | 10.953 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |